España - Español

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, Reflector de alto brillo, Transparente, IP20/54

DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P

Descripción del producto

downlight, D150 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 1050 lm, 8.2 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Reflector de alto brillo, Transparente, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector pasante de 3 polos

Código de pedido: 912500100062
Código de pedido completo: 871869938462300

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Equipo
    -
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto