España - Español

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D200 mm, 940 lm, 3000 K, DALI, Reflector de alto brillo, Opal, IP20

DN472B LED11S/830 PSD-E C WH PCO P

Descripción del producto

downlight, D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 940 lm, 8.2 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Reflector de alto brillo, Opal, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II

Código de pedido: 910505102292
Código de pedido completo: 872016901311700

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto