Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20
DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P
Descripción del producto
downlight, D150 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1100 lm, 8.2 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector de paso de 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Montaje Empotrada
- Escalera de valor Avanzada
- Período de garantía 5 años