DRUM: ilumina tu techo abierto con un downlight versátil y eficiente
Aporta un nuevo nivel de sofisticación y elegancia a tu techo abierto. Los downlights Philips Drum están diseñados con tecnología de impresión 3D y están disponibles en varias opciones de instalación (montaje en superficie, sobre carriles y colgante). Philips Drum tiene un configurador fácil de usar que permite al usuario final combinar las opciones que necesita. Las carcasas ligeras fabricadas digitalmente aportan una estética inconfundible a una amplia gama de aplicaciones, lo que las hace perfectas para cualquier espacio interior. Alta eficiencia, perfecta reproducción cromática y diversas opciones de flujo luminoso: los downlights Philips Drum ofrecen una experiencia de iluminación verdaderamente excepcional.
Retorno de la inversión en pocos años gracias a su alta eficiencia y larga vida útil
Amplia gama de Opciones de montaje con bajo peso
Un solo tamaño de diámetro con opciones de montaje en superficie, en carril o colgante
Partes estampadas en 3D con al menos un 55 % de material reciclado o material biocircular con equilibrio de masa