Descripción del producto
Pendant-mounted, D218 mm, Policarbonato, Blanco, Suspendido, Fuente de alimentación, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Ángulo del haz de 90°, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico, Iluminación de emergencia central operada por CC