España - Español

Philips DRUM, Surface-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, IP20, EL-DC

TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102

Descripción del producto

Surface-mounted, D218 mm, Policarbonato, Blanco, Superficie, Fuente de alimentación, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Ángulo del haz de 90°, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, Cableado de paso monofásico, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 06850200
Código de pedido completo: 871869606850200

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912500100344 es_ES pdf 214.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Drum Surface-mounted Downlight Installation Instructions pdf 887.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-912500100344_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912500100344_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102 ies 992 B