Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Con textura, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSD WH

Descripción del producto

D205 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 111 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Ángulo del haz de 90°, Simétrica, Con textura, Policarbonato, IP20 (frontal IP44), IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 8 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 31700199
Código de pedido completo: 872110331700199

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401894787 es_ES pdf 983.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401894787_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401894787_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH IES
Archivo Revit
DN145B LED20S/830_840 PSD WH 911401894787 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH LDT