Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 9.5 W, D155, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Con textura, IP20/44, EL-ready
DN145B LED10S/830_840 PSU WH
Descripción del producto
D155, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Ángulo del haz de 90°, Simétrica, Con textura, Policarbonato, IP20 (frontal IP44), IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 6 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años