España - Español

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Descripción del producto

D70 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Empotrada, Fuente de alimentación (On/Off), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Ángulo del haz de 90°, Opal, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 33946799
Código de pedido completo: 871016333946799

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401805880 es_ES pdf 338.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401805880_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401805880_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED6S/840 PSU II WH IES
Archivo Revit
DN145B LED6S/840 PSU II WH 911401805880 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/840 PSU II WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 840 PSU II WH 911401805880 pdf 654.6 kB