España - Español

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/830 WIA-E WH

Descripción del producto

D205 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Ángulo del haz de 90°, Opal, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 910505101197
Código de pedido completo: 871869997642299

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Clase de mantenimiento
    Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified