España - Español

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Reflector facetado, IP20

DN142B 10S/830 PSU-E UGR19

Descripción del producto

D150 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Reflector facetado, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Conector push-in de 4 polos

Código de pedido: 911401551232
Código de pedido completo: 872016950303899

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401551232 es_ES pdf 313.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401551232_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401551232_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IES
Archivo Revit
Revit file - 911401551232 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB