Philips CoreLine Downlight gen5

Instala de manera inteligente, termina más rápido. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips CoreLine Downlight cumple con la promesa CoreLine de ofrecer downlights empotrados innovadores, fáciles de usar y de alta calidad. La gama CoreLine Downlight es adecuada para reemplazos uno a uno de luminarias convencionales, con un TCO atractivo que ayuda a sus clientes a pasarse a LED. Estos downlights empotrados para interiores ofrecen una distribución uniforme de la luz para aplicaciones de iluminación general y oficinas (UGR 19). También ofrecen un ahorro de energía instantáneo y una vida útil mucho más larga, creando una solución que es ecológica y de verdadera relación calidad-precio. Los downlights empotrados CoreLine DN142B se instalan fácilmente gracias a su tamaño estándar de corte y conectores push-in. También está disponible en esta familia una opción Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, que puede usarse con pasarelas, sensores y software Interact.

Ventajas

  • Ahorro de energía y vida útil más prolongada para reducir los costes operativos globales

  • La sustitución uno a uno facilita el cambio a LED

Características

  • Disponible en dos diámetros de corte (150 mm y 200 mm)

  • Downlight reflector blanco UGR 25

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Zonas generales de interior
  • Recepción y vestíbulo
  • Salas de reuniones
  • Pasillos

Advertencia y seguridad

  • No aplique una fuerza excesiva al cable ni al conector CC, asegúrese de que el clip del conector esté bloqueado antes de encender la alimentación.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 es_ES pdf 691.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Diversos activos - Visuals
Vídeo
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Vídeo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vídeo
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Complementos de software

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Diversos activos - Software Plugins