Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Reflector blanco, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54
Descripción del producto
D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Reflector blanco perforado sin lama, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Montaje Empotrada
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años