España - Español

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, Reflector facetado, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54

Descripción del producto

D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Reflector facetado, Reflector facetado, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 910505103612
Código de pedido completo: 872016910912400

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 txt 4.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103612 es_ES pdf 447.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103612_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103612_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 IES
Archivo Revit
Revit file - DN142BI - 910505103612 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB