España - Español

Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Reflector facetado, IP20, ELB3h

DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3

Descripción del producto

D150 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1000 lm, 14.9 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Reflector facetado, Reflector facetado, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica

Código de pedido: 910505103606
Código de pedido completo: 872016910906300

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 txt 4.4 kB
Folleto de producto
910505103606_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 383.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103606_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505103606_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 IES
Archivo Revit
Revit file - DN142BI - 910505103606 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB