España - Español

Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Reflector blanco, IP20, ELB3h

DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3

Descripción del producto

D150 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Reflector blanco perforado sin lama, Reflector blanco, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica

Código de pedido: 910505103605
Código de pedido completo: 872016910905600

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto