Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5000 lm, 2700 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20
RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH
Descripción del producto
Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años