Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz medio, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20
RS772B 27S/830 WIA-E MB WH
Descripción del producto
Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz medio, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle