España - Español

Philips LuxSpace Accent Compact ajustable, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Regulación Dali Interact Ready compatible con VLC externa, 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97890700
Código de pedido completo: 871869997890700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101575 es_ES pdf 418.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101575_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101575_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Archivo Revit
RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH 910505101575 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT