Philips LuxSpace Accent Compact ajustable, Recessed, 11.8 W, D125 mm, 1650 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 1650 lm, 11.8 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97880800
Código de pedido completo: 871869997880800

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101566 es_ES pdf 303.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101566_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101566_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH IES
Archivo Revit
RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH 910505101566 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 17S/930 PSU-E HWB WH LDT