Descripción del producto
Adjustable, Metal–Plástico, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Ángulo del haz de 40°, Transparente, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos