España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Blanco

ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68

Descripción del producto

Accent, D68 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2500 lm, 20.1 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 83516000
Código de pedido completo: 872016983516000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104629 es_ES pdf 229.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505104629_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104629_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 IES
Archivo Revit
ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 910505104629 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 27S/PW930 PSU-E HMB WH401 68 LDT