España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini Fijo, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Blanco, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Descripción del producto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 59068700
Código de pedido completo: 872016959068700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104580 es_ES pdf 221.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505104580_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Archivo Revit
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT