Philips GreenSpace Evo Mini Fijo, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Blanco, IP20
RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH
Descripción del producto
Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle