España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini Fijo, Recessed accent, 3D printed, 17.7 W, D79 mm, 1970 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Inalábrico, Interact Ready, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

Descripción del producto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 1970 lm, 17.7 W, 107 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 58990200
Código de pedido completo: 872016958990200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102993 es_ES pdf 396.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102993_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102993_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH IES
Archivo Revit
RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH 910505102993 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH LDT