Philips GreenSpace Evo Mini Fijo, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Blanco, IP20/54
RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH
Descripción del producto
Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Transparente, Vidrio, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años