Philips GreenSpace Evo Mini Ajustable, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20/54

RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH

Descripción del producto

Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Transparente, Vidrio, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 59077900
Código de pedido completo: 872016959077900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104589 es_ES pdf 286.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505104589_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104589_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH LDT