Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz medio, Aluminizado, Blanco, IP20
RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH
Descripción del producto
Recessed, D150 mm, Aluminio, Blanco, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Haz medio, Aluminizado, Transparente, Vidrio, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified