Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2

GreenSpace Accent Cardan Gen2: un downlight de acento con sistema cardan para comercios que admite mantenimiento y actualizaciones

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con GreenSpace Accent Cardanic Gen2, los comercios y los operadores de edificios pueden disfrutar de una calidad de luz superior y de la eficiencia energética líder del mercado de las ópticas PerfectAccent en un downlighter de acento asequible y sostenible. El mantenimiento y las actualizaciones del driver, los LED y las ópticas son fáciles y solo requieren herramientas estándar. Debido a esto, GreenSpace Accent Cardanic Gen2 puede admitir una instalación de iluminación circular. La estructura de sistema cardan de la luminaira facilita la orientación de la luz. Además de las opciones de regulación, tiene múltiples opciones de integración del sistema, que puede ser tanto inalámbrica como con cable. Existen recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos que prolongan la vida útil, mejoran la presentación, reducen el desperdicio y aumentan las ventas de alimentos. Consulta las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre nuestras recetas PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

Ventajas

  • Mayor brillo y mejor confort visual para el cliente gracias a la óptica PerfectAccent

  • Amplía la vida útil del producto con mantenimiento y actualizaciones sencillas

Características

  • Se puede reparar y actualizar con herramientas estándar

  • Equipado con la óptica de reflector de vanguardia PerfectAccent

Aplicaciones

  • Supermercados e hipermercados
  • Grandes comercios
  • Centros comerciales

Advertencia y seguridad

  • Todos los datos fotométricos se calculan sin vidrio plano opcional. El flujo debe reducirse en un 3,5% cuando se usa cristal frontal.

  • La limpieza de la óptica debe hacerse solo con aire presurizado. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, recomendamos encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra seco.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Cardanic Gen2 es_ES pdf 359.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Cardanic-Gen2-RS353B-Ref-910771147132 pdf 1.4 MB