Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Blanco, IP20/44
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH
Descripción del producto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminio fundido, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 5 polos, Conector push-in de 5 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años