España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Haz ancho, Blanco, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 5 polos, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 911401898782
Código de pedido completo: 871951454824499

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
911401898782_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 406.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RS151B Mounting Insructions PSD 12S pdf 4.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401898782_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401898782_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH IES
Archivo Revit
Revit file - 911401898782 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSD PI10 WH 911401898782 pdf 655.7 kB