España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Blanco, IP20/44

RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación regulable externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401898482
Código de pedido completo: 871951454821399

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401898482 es_ES pdf 534.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401898482_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401898482_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Archivo Revit
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 911401898482 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401898482 pdf 649.0 kB