España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Aluminio, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminio fundido, Aluminio, Fuente de alimentación regulable externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401898382
Código de pedido completo: 871951454820699

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto