Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Aluminio, IP20/65
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU
Descripción del producto
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Aluminio fundido, Aluminio, Fuente de alimentación regulable externa, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años