España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Aluminio, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Aluminio fundido, Aluminio, Empotrada, Fuente de alimentación regulable, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401824584
Código de pedido completo: 871951494167099

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
911401824584_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 396.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401824584_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401824584_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU IES
Archivo Revit
Revit file - 911401824584 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B  LED6 WB 827 D78 PSR PI6 ALU 911401824584 pdf 652.4 kB