España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Blanco, IP20/65

RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación regulable externa, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401822384
Código de pedido completo: 871951494097099

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
911401822384_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 403.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401822384_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401822384_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH IES
Archivo Revit
Revit file - 911401822384 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED6 WB 830 D68 PSR PI6 WH 911401822384 pdf 695.3 kB