Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Blanco, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 5 polos, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 94096399
Código de pedido completo: 871951494096399

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401822284 es_ES pdf 328.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 2.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401822284_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401822284_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH IES
Archivo Revit
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH 911401822284 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 840 D68 PSD PI10 WH 911401822284 pdf 678.8 kB