España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Blanco, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 1380 lm, 12 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 94094999
Código de pedido completo: 871951494094999

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401822084 es_ES pdf 441.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401822084_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401822084_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH IES
Archivo Revit
RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH 911401822084 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 840 D68 WIA PI6 WH 911401822084 pdf 677.1 kB