España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Blanco, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 1300 lm, 12 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401821984
Código de pedido completo: 871951494093299

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
911401821984_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 409.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB
Instrucciones de instalación
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm WIA MI pdf 4.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401821984_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401821984_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH IES
Archivo Revit
Revit file - 911401821984 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 pdf 698.6 kB