España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1080 lm, 4000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Aluminio, IP20/44

RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminio fundido, Aluminio, Empotrada, Fuente de alimentación regulable externa, 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401821484
Código de pedido completo: 871951494088899

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
911401821484_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 415.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401821484_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401821484_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU IES
Archivo Revit
Revit file - 911401821484 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED9 WB 840 D68 PSR PI6 ALU 911401821484 pdf 707.9 kB