España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Aluminio, IP20/44

RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminio fundido, Aluminio, Empotrada, Fuente de alimentación regulable externa, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 94086499
Código de pedido completo: 871951494086499

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401821284 es_ES pdf 326.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401821284_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401821284_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Archivo Revit
RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 911401821284 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED9 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401821284 pdf 703.9 kB