España - Español

Philips KeyLine, en superficie y suspendida

La línea de luz flexible

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Hoy en día, muchos diseñadores de iluminación y propietarios de oficinas prefieren las líneas de luz. La razón es sencilla. Las líneas de luz no sólo tienen un diseño minimalista, sino que también brindan muchas más opciones y flexibilidad. Líneas continuas, luminarias independientes, diferentes formas e incluso distintos colores; todo es posible. Y con KeyLine, todas estas ventajas se obtienen a un precio competitivo, sin dejar de cumplir las normas de iluminación de las oficinas. KeyLine es una excelente gama de líneas de luz con un diseño minimalista y con un alto flujo luminoso para iluminar cualquier espacio de oficinas. Pero con un cómodo bajo nivel de deslumbramiento que resulta cómodo para la vista y es conforme con la normativa UGR19. Esto hace de KeyLine una solución ideal para aplicaciones lineales, así como para luminarias independientes suspendidas o montadas en superficie. Una gama que ofrece lo último en flexibilidad y posibilidades ilimitadas. La flexibilidad de diseño de KeyLine se manifiesta en distintas longitudes, colores y flujos: incluidas formas en L, así como líneas rectas. Todo ello con una alta eficacia de hasta 130 lm/W y la opción de añadir conectividad y control inalámbrico. A ello se añade un precio atractivo y con KeyLine puede disfrutar de un buen retorno de la inversión.

Ventajas

  • Apta para aplicaciones de oficina en zona de tarea

  • Coste total de propiedad excelente

Características

  • Confortable, bajo deslumbramiento: <UGR19 en toda la gama

  • Alto flujo luminoso, hasta 4000 lm en la versión de 1,2 m

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Comercios
  • Educación
  • Sanidad

Advertencia y seguridad

  • Las luminarias KeyLine tienen una clasificación IP20 y no están protegidas contra la entrada de agua. Recomendamos encarecidamente que se compruebe la idoneidad del entorno de instalación.

  • Si, a pesar de la advertencia de clasificación IP20, puede entrar agua en las luminarias, Philips y Signify no pueden garantizar la seguridad o evitar que no se produzcan fallos. En este caso la garantía del producto no se aplica y queda anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet KeyLine, en superficie y suspendida es_ES pdf 2.1 MB
Instrucciones de instalación
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-KeyLine, en superficie y suspendida
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-KeyLine, en superficie y suspendida
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB