Philips KeyLine, en superficie y suspendida, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH

Descripción del producto

L1500 mm; H70 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Ángulo de haz asimétrico, Esmerilado, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I

Código de pedido: 61520500
Código de pedido completo: 872016961520500

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH txt 3.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103703 es_ES pdf 287.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505103703_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103703_EU
Diversos activos - Visuals