España - Español

Philips TrueLine, versión suspendida, 12.2 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK

Descripción del producto

570x55 mm; H88 mm, Aluminio, Negro, Negro señales (RAL9004), Conjunto de suspensión de 2 cables, Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 1700 lm, 12.2 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Esmerilado, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 97282700
Código de pedido completo: 871951497282700

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK txt 6.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106195 es_ES pdf 460.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106195_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106195_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK IES
Archivo Revit
SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK 910505106195 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK ULD
Relux
ROLF File - SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK LDT