Philips TrueLine, versión suspendida

Philips TrueLine suspendida: verdadera línea de luz

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que coincida con la arquitectura interior del espacio que están mejorando. Quieren una línea de iluminación con proporciones elegantes y altos niveles de luz que ofrezca la máxima libertad de diseño. Philips TrueLine es una luminaria lineal flexible para aplicaciones de oficina en interiores que ofrece una excelente calidad con la promesa de actualizaciones preparadas para el futuro. Los especificadores necesitan luminarias que ahorren energía, al mismo tiempo que proporcionan el nivel de luz adecuado. TrueLine empotrado cumple ambos requisitos. No solo cumple con el estándar de iluminación para edificios WELL, sino que TrueLine para montaje adosado tiene la clasificación UGR<19, que cumple con todas las normas de oficina (OC). TrueLine también se suministra en versiones montadas en superficie y empotradas. Todas las luminarias de la familia están disponibles en distintas longitudes, formas, colores y emisiones de luz. Esto ofrece la máxima flexibilidad de diseño y posibilidades ilimitadas. Las luminarias TrueLine son además una elección sostenible y preparada para el futuro, con una alta eficiencia de hasta 174 lm/W y la opción de actualizar a conectividad y control inalámbricos.

Ventajas

  • Ventana de salida de máxima uniformidad

  • Eficacia excepcional para una luminaria lineal

Características

  • Iluminación muy uniforme con excelente control de deslumbramiento (UGR<19, L65<3000 cd/m²)

  • La mejor eficacia de su clase de hasta 174 lm/W con nuestra oferta ultra eficiente

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Educación
  • Comercios

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueLine, versión suspendida es_ES pdf 937.1 kB
Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 620.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueLine, versión suspendida
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Complementos de software

Family-IES-TrueLine, versión suspendida
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP533P-L1410-Ref-910505103752 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-TrueLine-suspended-SP532P-L1410-Ref-910505103164 pdf 1.0 MB