España - Español

Philips TrueLine, versión suspendida, 21 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 2900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU

Descripción del producto

1410x55 mm; H88 mm, Aluminio, Aluminio, Conjunto de suspensión de 2 cables, Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 2900 lm, 21 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Esmerilado, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 97242100
Código de pedido completo: 871951497242100

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU txt 6.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505106184 es_ES pdf 488.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505106184_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505106184_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU IES
Archivo Revit
SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU 910505106184 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU LDT