Philips TrueLine, versión suspendida, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU
Descripción del producto
1410x55 mm; H88 mm, Aluminio, Aluminio, Suspendido, Conjunto de suspensión de 2 cables, Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Esmerilado, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible No
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Avanzada
- Clase de mantenimiento Clase B, la luminaria está equipada con algunas piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, cubierta frontal y piezas mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified