Philips GentleSpace gen4

GentleSpace: iluminación eficiente y de alta calidad diseñada para la excelencia en entornos difíciles

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GentleSpace gen4 es la solución de iluminación definitiva para entornos industriales e instalaciones deportivas cubiertas. Supera las expectativas, ya que garantiza una calidad de luz superior, mejora la seguridad y la productividad de los empleados y cumple con todas las regulaciones de seguridad pertinentes. GentleSpace gen4 se ha diseñado para durar y reduce la frecuencia, las molestias y los costes de mantenimiento, por lo que es la opción ideal para instalaciones en techos altos. Su diseño energéticamente eficiente reduce los gastos operativos, ofreciendo la máxima eficiencia de aplicación y un atractivo coste total de propiedad (TCO). Esta gama de productos ofrece una amplia variedad de ópticas, aberturas de haz (de muy estrecho a ancho y una óptica especial para pasillos altos y estrechos), paquetes lumínicos y opciones de conectividad. Con GentleSpace gen4 es fácil crear una solución de iluminación a medida para aplicaciones en techos altos. Su diseño moderno y plano hace que sea más fácil de instalar, limpiar y mantener. El diseño de ventana óptica única proporciona un rendimiento visual superior. Una variedad de posibilidades de montaje y conectores, como el conector IP65 premontado, permiten una instalación rápida y fácil. Su diseño sólido permite soportar condiciones adversas en todo tipo de ambientes. Puedes elegir entre varios materiales de cierre, incluidas variantes especializadas para temperaturas extremas (XT), ambientes explosivos (ATEX 2/22) y aplicaciones deportivas. Además, GentleSpace gen4 dispone de opciones de conectividad avanzada. Está listo para usarse en sistemas de iluminación conectada como Interact. Iluminación fiable y de alta eficiencia con conectividad inteligente: una opción brillante para un futuro mejor. Adopta la sostenibilidad con GentleSpace gen4, la solución de iluminación de gran altura que cumple con los principios de la economía circular al priorizar la durabilidad y la reciclabilidad. La luminaria es fácil de mantener y toda la información está disponible al alcance de la mano, a través de la aplicación QR de Signify Service Tag. Tanto si busca una solución fiable de "instalo y olvido" como una que pueda adaptarse y controlarse después de la instalación, GentleSpace gen4 es la opción correcta para usted.

Ventajas

  • Diseño Robusto, creado para soportar condiciones adversas en todo tipo de entornos

  • Arquitectura de producto compacta, resistente a impactos elevados (IK08), agua y polvo (IP65)

Características

  • Rendimiento excepcional, con versiones Ultra Efficient (UE, 189 lm/W) y High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Larga vida útil de 100 000 horas L85

Aplicaciones

  • Plantas de fabricación (desde alimentos y bebidas hasta industria pesada)
  • Almacenes y centros de logística
  • Instalaciones deportivas cubiertas, piscinas y salas de exposiciones

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 es_ES pdf 3.6 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GentleSpace gen4
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB
Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB