España - Español

Philips GentleSpace gen4, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Haz ancho, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI

Descripción del producto

Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Fuente de alimentación (On/Off), 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102875
Código de pedido completo: 872016959411100

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Clase de mantenimiento
    Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Descargas