España - Español

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 97 W, SMT, 17000 lm, 4000 K, Haz ancho, IP65, IK07

BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plata, De doble capa con acabado rugoso, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Fuente de alimentación (On/Off), 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz ancho, Transparente, Vidrio, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102874
Código de pedido completo: 872016959410400

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102874 es_ES pdf 376.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102874_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-910505102874_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI IES
Archivo Revit
Revit file - BY580PI - 910505102874 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI LDT